Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Longitud de área de conexión de contacto :
9.9 mm [ .39 in ]
-
Tipo de terminal para alambre de remachado :
Pin
-
Grosor de terminal tab :
.78 mm [ .031 in ]
-
Tipo de barril :
Cerrado
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Orientación del terminal :
Recto
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1000
-
Método de empaque :
Pieza suelta
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte de aislamiento
Características del cuerpo
-
Material aislante :
PVF2
-
Color del producto :
Natural
-
Material de manga :
Cobre
-
Material de recubrimiento de la manga :
Estaño
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm):
2.67 – 3.56, 3.6
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in):
.14, .105 – .14
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 16
-
Calibre del cable (mm²):
.3 – 1.42
-
Calibre del cable (CMA):
642 – 3256
-
Diámetro interno del barril :
3.68 mm [ .145 in ]
-
Grosor del material del terminal :
.78 mm [ .03 in ]
-
Longitud total del producto :
23.32 mm [ .92 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento parcial
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme