Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de pines para PCB :
Totalmente blindado
-
Tamaño de carcasa de conector :
01
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Tipo de fuerza de inserción :
Normal
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Preestaño
-
Disposición de los contactos :
Matriz
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Estaño
-
Tamaño de contacto :
Tamaño 22
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Con
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
5
Características de la configuración
-
Contactos precargados :
Sí
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
-
Número de posiciones :
20
-
Número de filas :
2
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Aleación de aluminio
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
954
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
1500
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado
-
Cantidad por empaque :
1
Características del cuerpo
-
Tipo de sello :
Junta del panel
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Níquel
Dimensiones
-
Distancia entre filas :
2.54 mm [ .1 in ]
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Perno de gato
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
No
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
No conforme