Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conexión del interruptor :
Terminales de cable
-
Iluminado :
Sin
-
Estilo de accionador :
Tapón – Pedir por separado
Características de la configuración
-
Tamaño del taladrado del panel :
6.5 (diámetro) mm [ .256 in ]
-
Configuración de un polo y un tiro :
Un solo polo – Dos tiros
-
Número de accionadores :
Simple
-
Acción rápida :
Con
-
Tipo de retroalimentación de interruptor :
No táctil
-
Función operativa :
Encendido Encendido
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
0.06
-
Rango de voltaje de funcionamiento (VDC):
30
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Método de sellado :
Epoxi
-
Material de accionador :
Aleación de cobre enchapado en níquel
-
Material de caja :
Resina epoxi
-
Diseño del accionador :
Extendido
-
Estilo de buje :
Roscado
-
Tamaño de rosca de buje :
1/4-40
-
Color del accionador :
Natural
-
Fuerza del accionador :
400 g [ 14.11 oz ]
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Latón
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Oro
Fijación mecánica
-
Método de fijación :
Atornillado
Características de la carcasa
-
Perfil bajo :
No
-
Sellado de proceso :
No
Dimensiones
-
Diámetro de la tapa :
10.01 mm [ .394 in ]
-
Longitud del buje :
8 mm [ .315 in ]
-
Ancho de botón :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Longitud de accionador :
8 mm [ .315 in ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
A granel