Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
500
-
Método de empaque :
Bolsa
Dimensiones
-
Distancia entre filas :
4.12 mm [ .162 in ]
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
3.3 mm [ .129 in ]
Estándares de la industria
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente :
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio para conector :
Placa de bloqueo doble
-
Función de los accesorios de herraje :
Enganche, bloqueo y retención
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
10
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
Nailon 6/6 con 20 % de fibra de vidrio (GF20)
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme