Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Estaño sobre níquel
-
Tamaño de conector :
Micro
Fijación mecánica
-
Función de bloqueo :
Sin
-
Ubicación de montaje en PCB :
Superior
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Sujeción
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Orientación del cuerpo :
Ángulo recto
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1000
-
Método de empaque :
Cinta portadora y carrete
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.75 µm [ 29.92 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
Estándares de la industria
-
Estándar de la industria :
USB 2.0
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de ensamble :
Ninguno
Características del tipo de producto
-
Tipo de adaptador USB :
B
-
Versión USB :
2.0
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de conector USB :
Microconector USB 2.0, tipo B
Características de la configuración
-
Número de puertos :
1
-
Número de posiciones :
5
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme