Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Receptáculo para montaje PCB
-
Sellable :
No
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Designación CompactPCI :
Ninguno
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
1.27 µm [ 50 µin ]
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la configuración
-
Número de columnas :
5
-
Arquitectura backplane :
Placa de bus común tradicional
-
Número de posiciones :
5
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Natural
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
3 mm [ .118 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme