Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Protección de cables :
Con
-
Tipo de conector de clema :
Cabezal
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Niveles apilados :
Sin
-
Configuración de apilado :
Apilable de lado
-
Ubicación de entrada para alambre :
Lateral
-
Número de posiciones :
2
-
Número de filas :
1
-
Ángulo de entrada de cable :
90°
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Color del producto :
Verde
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Latón
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño (Sn)
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
125
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
4.5 mm [ .177 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Material del tornillo :
Acero
-
Material de recubrimiento de tornillo :
Cromado
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliamida 6.6 con fibra de vidrio (GF)
-
Distancia entre pines :
15 mm [ .591 in ]
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
20 – 1
-
Calibre del cable (mm²):
.5 – 41
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
70
-
Método de empaque :
Caja