Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Número de niveles :
1
-
Número de posiciones :
6
-
Número de filas :
1
Características del tipo de producto
-
Estilo de bloque :
Ninguno
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliamida 6
-
Distancia entre pines :
14.5 mm [ .571 in ]
Dimensiones
-
Longitud del producto :
83.7 mm [ 3.3 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
14 – 6
-
Calibre del cable (mm²):
2 – 14
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Latón
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
65
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
M5
-
Material del tornillo :
Acero
-
Material de recubrimiento de tornillo :
Cromato de zinc
-
Opciones de montaje :
Orificios de montaje de 4.3 mm de diámetro
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
40
-
Método de empaque :
Encapsulado
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Ángulo recto
-
Color del producto :
Marrón
-
Material de recubrimiento para terminal tab de conexión rápida :
Estaño
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V):
600
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones