Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Función principal de bloqueo :
Lengüeta de bloqueo
-
Sellable :
No
Características del contacto
-
Corriente nominal típica (A):
30
-
Grosor de terminal tab :
.8 mm [ .031 in ]
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
-
Ancho de terminal tab :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Interfaz de revestimiento :
Estaño (Sn)
-
Tipo de terminal :
Receptáculo
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Cable
Dimensiones
-
Búsqueda del calibre del cable (mm²):
2.5, 3, 4
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
2.7 – 3.7 mm [ .106 – .145 in ]
-
Búsqueda del calibre del cable (AWG):
12, 13, 11
-
Calibre del cable (mm²):
2.5 – 4
-
Calibre del cable (AWG):
13 – 11
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete
-
Cantidad por empaque :
650
Otro
-
Terminal transmite :
25 – 40 A (Potencia)