Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de símbolo eléctrico :
Surtido de símbolos eléctricos
-
Tipo de señal de seguridad y advertencia :
Advertencia general
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Multicolor
-
Material primario del producto :
Película de vinilo
Dimensiones
-
Ancho de producto :
12.5 mm [ .492 in ]
-
Altura de producto :
12.5 mm [ .492 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Características de la impresora/etiqueta
-
Estilo de la etiqueta :
Troquelado
-
Acabado de etiqueta :
Brillante
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
300
-
Método de empaque :
Folleto
Otro
-
Tipo de material adhesivo de la etiqueta :
Adhesivo acrílico permanente