Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Función del bloque :
Pasante
-
Número de posiciones :
6
-
Número de circuitos :
3
-
Número de polos :
6
-
Tipo de manómetro :
A2
-
Número de niveles :
3
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de clema modular :
Bornera de bloque terminal pasante
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Gris
-
Peso del producto :
13 g [ .459 oz ]
Dimensiones
-
Espacio entre productos :
6 mm [ .235 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
12
-
Calibre del cable (mm²):
2.5
-
Altura de producto :
81 mm [ 3.189 in ]
-
Longitud del producto :
43.5 mm [ 1.712 in ]
-
Ancho de producto :
6 mm [ .235 in ]
-
Capacidad de circuito principal - 1 conductor flexible por abrazadera de resorte (mm²):
.22 – 2.5
-
Longitud de pelado de cable :
6 mm [ .236 in ]
-
Tamaño de herramienta :
3.5 mm [ .138 in ]
-
Profundidad del producto :
43.5 mm [ 1.712 in ]
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Terminal de tornillo
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Riel DIN
-
Par de apriete (in-lbs):
3.5
-
Par de apriete (Nm):
.4
-
Tipo de montaje en riel DIN :
TH35-15, TH35-7.5
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
380
-
Corriente nominal admisible de corta duración (A):
300
-
Voltaje nominal (CSA) (V):
300
-
Voltaje nominal (IEC) (V):
380
-
Corriente nominal (CSA) (A):
20
-
Corriente nominal (UL) (A):
26
-
Corriente nominal (IEC) (A):
22
-
Voltaje nominal de funcionamiento (UL y CSA) (máx.) - Circuito principal (V):
300
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]
-
Rango de la temperatura de instalación :
-5 – 40 °C [ 23 – 104 °F ]
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
Poliamida 6.6
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Grado IP :
IP20