Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de clema modular :
Bornera de bloque terminal pasante
Características de la configuración
-
Número de polos :
2
-
Número de niveles :
1
-
Número de circuitos :
1
-
Número de posiciones :
2
-
Función del bloque :
Pasante
-
Tipo de manómetro :
A5
Características eléctricas
-
Corriente nominal (IEC) (A):
41
-
Corriente nominal (CSA) (A):
50
-
Voltaje nominal de funcionamiento (UL y CSA) (máx.) - Circuito principal (V):
600
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (V):
2000
-
Voltaje nominal (CSA) (V):
600
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
1000
-
Corriente nominal (UL) (A):
50
-
Voltaje nominal (IEC) (V):
1000
-
Corriente nominal admisible de corta duración (A):
720
-
Voltaje nominal de resistencia de impulso (IEC) (V):
8000
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Azul
-
Peso del producto :
12.8 g [ .451 oz ]
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Terminal de tornillo
Fijación mecánica
-
Par de apriete (Nm):
.8
-
Tipo de montaje en riel DIN :
TH35-7.5, TH35-15, G32
-
Par de apriete (in-lbs):
7.1
-
Tipo de montaje del conector :
Riel DIN
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliamida 6.6
Dimensiones
-
Espacio entre productos :
8 mm [ .314 in ]
-
Altura de producto (mm):
44.5
-
Longitud de pelado de cable :
12 mm [ .472 in ]
-
Longitud del producto (mm):
40.5
-
Capacidad de circuito principal - 1 conductor flexible por abrazadera de resorte (mm²):
.5 – 6
-
Calibre del cable (mm²):
6
-
Ancho de producto :
8 mm [ .314 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
8
-
Capacidad de circuito principal - 1 conductor rígido trenzado por abrazadera de tornillo (mm²):
.5 – 10
-
Profundidad del producto (mm):
40.5
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]
-
Rango de la temperatura de instalación :
-5 – 40 °C [ 23 – 104 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Grado IP :
IP20
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0