Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de bloque de terminales modulares :
Bornera de bloque terminal pasante
Características de la configuración
-
Cantidad de circuitos :
1
-
Función del bloque :
Conductor pasante y de desconexión
-
Cantidad de posiciones :
4
-
Cantidad de niveles :
2
-
Tipo de dispositivo de medición :
A3-B3
Características eléctricas
-
Clasificación de corriente (IEC) (A):
25
-
Clasificación de corriente (UL) (A):
27
-
Voltaje de resistencia del material dieléctrico (máx.) (V):
1890
-
Clasificación de voltaje (CSA) (V):
300
-
Clasificación del voltaje de operación (UL y CSA) (máx.) - Circuito principal (V):
300
-
Clasificación de voltaje (IEC) (V):
630
-
Calificación de la corriente de resistencia a corto plazo a 1 s (A):
480
-
Pérdida de potencia (W):
2.5
-
Clasificación de corriente (CSA) (A):
27
-
Clasificación del voltaje de resistencia al impulso (IEC) (V):
8000
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
15.9 g [ .626 oz ]
-
Color primario del producto :
Gris
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Riel DIN
-
Tipo de desconexión del bloque de terminales :
Tipo espada
-
Tipo de montaje en riel DIN :
TH35-15, TH35-7.5
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliamida
Dimensiones
-
Alto del producto (mm):
70.4
-
Longitud del producto (mm):
65.5
-
Profundidad del producto (mm):
65.5
-
Tamaño de la herramienta :
3.5 mm [ .138 in ]
-
Espaciado de productos :
5.2 mm [ .205 in ]
-
Capacidad del circuito principal - 2 conductores rígidos trenzados por abrazadera de perno (mm²):
.2 – 1.5
-
Capacidad del circuito principal - Férula doble aislada por abrazadera de perno (AWG):
24 – 16
-
Capacidad del circuito principal - 2 conductores flexibles por abrazadera de perno (mm²):
.2 – 1.5
-
Capacidad del circuito principal - 1 conductor rígido trenzado por abrazadera de perno (AWG):
24 – 10
-
Capacidad del circuito principal - 2 conductores rígidos trenzados por abrazadera de perno (AWG):
24 – 16
-
Longitud del desforramiento del cable :
10.5 mm [ .413 in ]
-
Capacidad del circuito principal - 1 conductor rígido trenzado por abrazadera de perno (mm²):
.2 – 4
-
Capacidad del circuito principal - 1 férula aislada por abrazadera de perno (AWG):
24 – 14
-
Capacidad del circuito principal - 1 férula no aislada por abrazadera de perno (mm²):
.22 – 4
-
Capacidad del circuito principal - 1 férula aislada por abrazadera de perno (mm²):
.22 – 2.5
-
Capacidad del circuito principal - 1 férula no aislada por abrazadera de perno (AWG):
24 – 12
-
Capacidad del circuito principal - 1 conductor flexible por abrazadera de perno (mm²):
.22 – 4
-
Capacidad del circuito principal - Férula doble aislada por abrazadera de perno (mm²):
.22 – 1.5
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]
-
Intervalo de temperatura de instalación :
-5 – 40 °C [ 23 – 104 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Clasificación IP :
IP20