Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de clema modular :
Bornera de bloque terminal pasante
Características de la configuración
-
Número de circuitos :
1
-
Función del bloque :
Conductor pasante y conectable
-
Número de posiciones :
4
-
Número de niveles :
1
-
Tipo de manómetro :
A3-B3
Características eléctricas
-
Corriente nominal (IEC) (A):
29
-
Corriente nominal (UL) (A):
28
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (V):
2200
-
Voltaje nominal (CSA) (V):
300
-
Voltaje nominal de funcionamiento (UL y CSA) (máx.) - Circuito principal (V):
300
-
Voltaje nominal (IEC) (V):
800
-
Corriente nominal admisible de corta duración (A):
480
-
Pérdida de potencia (W):
1
-
Corriente nominal (CSA) (A):
28
-
Voltaje nominal de resistencia de impulso (IEC) (V):
8000
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
12.5 g [ .496 oz ]
-
Color del producto :
Gris
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Riel DIN
-
Tipo de montaje en riel DIN :
TH35-15, TH35-7.5
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliamida
Dimensiones
-
Altura de producto (mm):
80.3
-
Longitud del producto (mm):
80.3
-
Profundidad del producto (mm):
47.4
-
Tamaño de herramienta :
3.5 mm [ .138 in ]
-
Espacio entre productos :
6 mm [ .236 in ]
-
Capacidad de circuito principal - 2 conductores rígidos trenzados por abrazadera de tornillo (mm²):
.2 – 1.5
-
Capacidad de circuito principal - Ferrule doble por abrazadera de tornillo (AWG):
24 – 16
-
Capacidad de circuito principal - 2 conductores flexibles por abrazadera de tornillo (mm²):
.22 – 1.5
-
Capacidad de circuito principal - 1 conductor rígido trenzado por abrazadera de tornillo (AWG):
24 – 10
-
Capacidad de circuito principal - 2 conductores rígidos trenzados por abrazadera de tornillo (AWG):
24 – 16
-
Longitud de pelado de cable :
10.5 mm [ .413 in ]
-
Capacidad de circuito principal - 1 conductor rígido trenzado por abrazadera de tornillo (mm²):
.2 – 4
-
Capacidad de circuito principal - 1 ferrule aislado por abrazadera de tornillo (AWG):
24 – 10
-
Capacidad de circuito principal - 1 ferrule no aislado por abrazadera de tornillo (mm²):
.22 – 4
-
Capacidad de circuito principal - 1 ferrule aislado por abrazadera de tornillo (mm²):
.22 – 4
-
Capacidad de circuito principal - 1 ferrule no aislado por abrazadera de tornillo (AWG):
24 – 10
-
Capacidad de circuito principal - 1 conductor flexible por abrazadera de tornillo (mm²):
.22 – 4
-
Capacidad de circuito principal - Ferrule doble por abrazadera de tornillo (mm²):
.22 – 1.5
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]
-
Rango de la temperatura de instalación :
-5 – 40 °C [ 23 – 104 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Grado IP :
IP20