Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Falda :
Con
-
Diseño de perilla :
Moleteado recto
-
Rotor :
Sin
-
Placa giratoria :
Sin
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
Aleación de aluminio 5056
Dimensiones
-
Tamaño del eje :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Diámetro del producto :
19.1 mm [ 0.75 in ]
Marcado de identificación
-
Ubicación del indicador :
Parte superior, lateral y faldón
-
Estilo de indicador :
Línea