Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Relevador de protección
Características de la configuración
-
Fase :
Tres
-
Disposición de contactos :
2 tipo C, DPDT-CO
Características eléctricas
-
Voltaje de entrada (VAC):
100 – 140
-
Voltaje de entrada (VDC):
100 – 200
-
Corriente nominal de contacto (A):
5
Características de la señal
-
Ajuste de frecuencia (Hz):
50 – 400
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Terminales de tornillo
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Terminales de tornillo
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
A presión, Orificio de montaje
-
Tipo de montaje del producto :
Riel DIN
Dimensiones
-
Altura de producto :
112 mm [ 4.41 in ]
-
Longitud del producto :
75 mm [ 2.95 in ]
-
Ancho de producto :
73 mm [ 2.87 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 60 °C [ -40 – 140 °F ]
-
Temperatura ambiente (máx.) :
60 °C [ 140 °F ]
Operación/aplicación
-
Función de protección :
Secuencia de fases
-
Tipo de corriente :
CA y CC