Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
Estilo de conector hembra :
180°
Características del contacto
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
-
Corriente nominal típica (A):
2
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
-
Tamaño de contacto :
.5mm
-
Tipo de terminal :
Receptáculo
-
Ancho de terminal tab :
.5 mm [ .019 in ]
-
Interfaz de revestimiento :
Estaño (Sn)
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Alambres y cables
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm):
.85 – 1.05
-
Calibre del cable (AWG):
26 – 24
-
Calibre del cable (mm²):
.13 – .22
-
Longitud de terminal tab :
8.15 mm [ .32 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
130 °C [ 266 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
-
Cumple con los lineamientos de inserción automática de los componentes KOMAX :
Sí, conforme a la versión 5.0 (marzo de 2018)
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
LV214
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete, Carrete
-
Cantidad por empaque :
18000