Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conector mixto e híbrido :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
No
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
Características de la configuración
-
Bloqueo a presión :
Con
-
Número de posiciones :
4
Características eléctricas
-
Impedancia (Ω):
50
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
60
Características del cuerpo
-
Tipo de salida de cable :
Recto
-
Material del cuerpo :
PA66 GF30
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Conector y código de polarización :
A
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Contacto central :
Con
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Plata (Ag)
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Plata (Ag)
-
Diámetro de pin de conexión :
.4 mm [ .016 in ]
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
3
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
4 mm [ .157 in ]
Dimensiones
-
Altura del conector :
14 mm [ .55 in ]
-
Longitud del producto :
18.8 mm [ .74 in ]
-
Ancho de producto :
11.1 mm [ .43 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Tipo de cable :
Coaxial
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
No
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
2700
-
Método de empaque :
Caja
Otro
-
Material dieléctrico :
Ninguno
-
Material de recubrimiento de contacto exterior :
Estaño (Sn)