Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empalme :
Cierre de empalme cerrado
-
Sellable :
No
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V):
300
Características del cuerpo
-
Material aislante :
PVC
-
Color del producto :
Blanco
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Material base de contacto :
Cobre
-
Tipo de barril :
Cerrado
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Dimensiones
-
Diámetro externo :
5.97 mm [ .235 in ]
-
Diámetro interno contraído :
3.05 mm [ .12 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 14
-
Calibre del cable (mm²):
.3 – 2
-
Calibre del cable (CMA):
509 – 5180
-
Longitud del producto :
19.69 mm [ .775 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
Marcado de identificación
Estándares de la industria
-
Empalme aprobado por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
2500
-
Método de empaque :
En cinta portadora