Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
7.11 mm [ .28 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
-
Método de conexión a alambre y cable :
Ojete de soldadura
Dimensiones
-
Altura del conector :
11.68 mm [ .46 in ]
-
Profundidad de ranura de tarjeta :
7.49 mm [ .295 in ]
-
Distancia entre filas :
5.97 mm [ .235 in ]
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm):
.76
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Brillante
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Con
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
5
Fijación mecánica
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Orejetas de montaje
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa :
Lengüeta de bloqueo
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja
-
Cantidad por empaque :
120
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
15
-
Número de posiciones dobles :
15
-
Número de filas :
2
-
Condición de carga de contacto de conector :
Completamente cargado
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Verde
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
3.96 mm [ .156 in ]
-
Material de la carcasa :
Poliéster relleno de vidrio
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones