Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Número de conductores :
68
-
Número de alambres :
1
Características eléctricas
-
Retraso de propagación :
1.55 ns/ft
-
Corriente nominal (A):
1.5
-
Capacitancia (pF/m):
62.9952
-
Impedancia (Ω):
80
-
Voltaje de funcionamiento (V):
150
Características de la señal
-
Diafonía (extremo opuesto) (%):
6
-
Diafonía (cercana al extremo) (%):
4
Características del cuerpo
-
Color del cable :
Gris
-
Material de la cubierta :
PVC
-
Material de aislamiento para alambres y cables :
PVC
-
Material del conductor :
Cobre desnudo macizo
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
.64 mm [ .025 in ]
Dimensiones
-
Grosor del aislamiento del cable :
0.64 mm [ 0.025 in ]
-
Ancho de aislamiento de cable :
43.18 mm [ 1.7 in ]
-
Longitud del cable :
30.48 m [ 100 ft ]
-
Calibre del cable (AWG):
30
-
Calibre del cable (CMA):
278
-
Calibre del cable (mm²):
.05
-
Tamaño de alambre (AWG):
30
Estándares de la industria
-
Certificación UL :
AWM estilo 2678
-
Compatible con productos aprobados :
UL E47891
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete