Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conexión de entrada :
Pin de corriente alta, Conector de 3 pines
-
Requisitos de filtrado :
Filtrado
-
Tipo de conexión de salida :
FASTON de .250″
Características eléctricas
-
Corriente nominal (A):
10
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
125
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Recto
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento del montaje en panel :
Ajuste a presión
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-10 – 40