Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo de conector hembra :
180°
-
Función principal de bloqueo :
En el terminal
-
Sellable :
No
Características del cuerpo
-
Tipo de sello para teminal :
Sin sellar
Características del contacto
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
-
Tamaño de contacto :
.63mm
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Tipo de terminal :
Lengüeta
-
Ancho de terminal tab :
.63 mm [ .025 in ]
-
Interfaz de revestimiento :
Estaño (Sn)
-
Grosor de terminal tab :
.63 mm [ .025 in ]
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
-
El producto se conecta a :
PCB
Dimensiones
-
Diámetro de orificio en PCB :
1 mm [ .04 in ]
-
Longitud de terminal tab :
11.65 mm [ .45 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
IEC 664/664A (DIN VDE 0110)
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
50000
-
Método de empaque :
Carrete
Otro
-
Contacto preferido del cliente :
No
-
Terminal transmite :
0 – 24 A (potencia baja)