Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Voltaje de suministro (V):
2.4 – 5.5
-
Corriente de suministro (máx.) (µA):
400
Dimensiones
-
Longitud del producto :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Ancho de producto :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Altura de producto :
0.75 mm [ .03 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Precisión (en T_ref) (°C):
± .5
-
Rango de precisión_T (°C):
-5 – 50