Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de fuerza :
Celda de carga de compresión OEM
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de suministro (VDC):
5
-
Intervalo de escala completa (Nm):
0 – 1000
-
Intervalo de escala completa (lbf):
0 – 224.8
Condiciones de uso
-
Precisión (% of FS):
±1
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida :
4 V, 4 V
Otro
-
Dirección de la fuerza :
Compresión
-
Cambio de sensibilidad (% of FS):
±.05
-
Cambio cero en CTR (% of FS):
±.05