Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
El sensor de baja fuerza de compresión de la serie FS20 ofrece un cero y un intervalo normalizados para su intercambiabilidad y se compensa térmicamente para los cambios en cero y el intervalo con respecto a la temperatura.

El sensor de fuerza de compresión FS20 incorpora una tecnología de sensores de TE que emplea bandas extensométricas piezorresistivas de silicio micromecanizadas y fusionadas con vidrio de alta temperatura a un sustrato de acero inoxidable de alto rendimiento. La tecnología Microfused™ elimina los epóxidos orgánicos sensibles al envejecimiento que se utilizan en los diseños tradicionales de las células de carga, que le proporciona una excelente estabilidad a largo plazo del intervalo y del cero. El FS20 mide la fuerza directa y, por lo tanto, no está sujeto a la fatiga de los moldes de plomo, común en los diseños de la competencia que utilizan una cápsula de presión incrustada dentro de una cavidad rellena de gel de silicona. Al funcionar con tensiones muy bajas, la tecnología TE proporciona una esperanza de vida de ciclo esencialmente ilimitada, una resolución superior y una gran capacidad de sobregiro. El FS20 da vida a su producto OEM tanto si necesita miles o millones de células de carga al año. Aunque el modelo estándar es ideal para una amplia gama de aplicaciones, nuestro equipo de diseño dedicado en nuestro Centro de Ingeniería de Células de Carga está listo para proporcionarle diseños personalizados para sus aplicaciones OEM. Consulte los modelos FC22 y FC23 para aplicaciones de mayor fuerza.

Ventajas

  • 750 y 1500 gramos de fuerza 
  • Salida de alto nivel 
  • Intercambiable 
  • Embalaje estándar de la industria
  • Conformidad de CE 
  • Tamaño pequeño
  • Bajo nivel de ruido
  • Resistente: Gran capacidad de sobrecarga
  • Alta confiabilidad
  • Baja desviación
  • Expectativa de vida del ciclo esencialmente ilimitado
  • Errores de descentramiento bajos
  • Tiempo de respuesta rápido
  • Protección contra polaridad inversa
barra naranja

Aplicaciones

  • Efectores finales de robótica
  • Control de fuerza variable
  • Detección de carga y compresión
  • Bombas médicas
  • Detección de contactos
  • Peso
  • Electrodomésticos
bar

Más información

Material relacionado

Tema Recursos
Sensores para bombas médicas Guía de soluciones
Sensores para aplicaciones de bombas médicas Documentación técnica
Confianza y confiabilidad para sensores médicos en el hogar Documentación técnica
Sensores para equipos de diálisis Infografía
bar
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de fuerza  Celda de carga de compresión OEM

Características eléctricas

  • Rango total (Newton) 3, 5, 7.5, 10, 15, 30, 50, 0 – 1000, 0 – 1500

  • Rango total (lbf) 500, 0 – 337.2, 0 – 224.8

  • Rango de voltaje de alimentación (VDC) 5

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • Precisión (% of FS) ±1

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  .5 – 4.5 V, 1 – 4 V, 4 V

Otro

  • Dirección de fuerza  Compresión

  • Cambio cero en CTR (%FS/°C) ±0.05

  • Cambio de sensibilidad (%FS/°C) ±0.05

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-FSE0004

Documentos Relacionados