Elementos MEMS para medir la fuerza con precisión

Las celdas de carga con tecnología MEMS de TE Connectivity hacen posible que los fabricantes de equipos originales midan la fuerza. La misma tecnología patentada de galgas extensométricas piezoresistivas de silicio que se utiliza para medir la presión también se puede configurar en un paquete confiable y de bajo costo para medir la fuerza.

Características:

Portafolio de sensores miniatura

  • Diseños de celdas de carga rentables y personalizables
  • Sensores pequeños y resistentes, con tiempo de respuesta rápido y bajo ruido de salida
  • Diseñados para aplicaciones de consumo, médicas e industriales, como bombas y monitores médicos, robótica, detección de compresión, control de tensión variable, detección de ocupación de asientos y aparatos
  • Señales de salida analógicas de milivoltios a voltaje amplificado

-40°C

Temperatura de funcionamiento estándar mínima

+85°C

Temperatura de funcionamiento estándar máxima