Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de cable o revestimiento :
Alambre y cable de alta temperatura, 38 AWG, Ag/Cu sólido
-
Tipo de sonda NTC :
Monitoreo de pacientes, Sensor de superficie, Sonda de inmersión
-
Tipo de empaque :
Tubo miniatura de poliamida
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Extremo abierto
Características eléctricas
-
Valor β (25/85) (K):
3976
Fijación mecánica
-
Longitud de cable :
177.8 mm [ 7 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
0 – 70 °C [ 32 – 158 °F ]
-
T_ref para resistencia :
25 °C [ 77 °F ]
-
Resistencia (a 25°C) (kΩ):
10
-
Precisión (en T_ref) (°C):
±.1 de 25 – 50