Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de posición :
Entorno severo PT8420
Dimensiones
-
Rango de recorrido máximo :
1270 mm [ 50 in ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida :
4 – 20 mA
Condiciones de uso
-
Precisión (% of FS):
±.15
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
Otro
-
Repetibilidad (% of FS):
.05
-
Accionamiento por codificador :
No
-
Cables de medición :
Acero inoxidable de .034 in de diámetro revestido de nailon
Características del cuerpo
-
Material de caja :
Acero inoxidable, Aluminio
Estándares de la industria
-
Grado IP :
IP68
-
Aprobación para zonas de riesgo :
Sí