Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
El potenciómetro de cable PT8420 de la serie de 4 mA a 20 mA a 60 pulgadas es ideal para monitorear la carrera de un cilindro hidráulico y otras aplicaciones que requieren la adquisición de datos de posición en entornos hostiles.

Como miembro de nuestra familia de transductores de extensión de cable NEMA con clasificación 4, el potenciómetro de cable de 4 mA a 20 mA de la serie PT8420 proporciona una señal de retroalimentación que es proporcional al movimiento lineal de un cable de extensión de acero inoxidable que se desplaza. Basta con montar la estructura del transductor en una superficie fija y conectar el cable de extensión al objeto en movimiento.

Ventajas

  • Posición lineal absoluta a 60 pulgadas (1524 mm) 
  • Opciones de gabinete de aluminio o acero inoxidable 
  • Opción de VLS para evitar los daños de la liberación libre 
  • IP68/NEMA 6
  • Certificación de áreas peligrosas 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de posición  Entorno severo PT8420

Características del cuerpo

  • Material de caja  Acero inoxidable, Aluminio

Dimensiones

  • Rango de recorrido máximo (mm) 127, 254, 381, 508, 762, 1016, 1270, 1524

  • Rango de recorrido máximo (in) 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60

Condiciones de uso

  • Precisión (% of FS) ±.15, ±.18, ±1

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  4 – 20 mA

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP67, IP68

  • Aprobación para zonas de riesgo 

Otro

  • Repetibilidad (% of FS) .02, .05

  • Accionamiento por codificador  No

  • Cables de medición  Acero inoxidable de .034 in de diámetro revestido de nailon, Acero inoxidable desnudo, Acero inoxidable revestido de nailon

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-CAPS0026

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos