Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de fuerza :
Seat Belt Load Cell
Características eléctricas
-
Rango total (Newton):
0 – 16000
-
Rango total (lbf):
0 – 3600
-
Rango de voltaje de alimentación (VDC):
10
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
-
Precisión (% of FS):
±1
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida :
2 mV/V
Estándares de la industria
Otro
-
Dirección de fuerza :
Voltaje
-
Cambio cero en CTR (%FS/°C):
±.02
-
Cambio de sensibilidad (%FS/°C):
±.02