Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

El EL22 cuenta con ejes de instalación rápida, desbloqueables mediante pulsador y una robusta salida de cable blindada del dispositivo.  El cable puede ser reemplazado por el usuario y garantiza que, incluso si el cableado está dañado, los cables de reemplazo se puedan cablear rápidamente sin que la instalación de prueba deje de funcionar en ningún momento. El puente de Wheatstone de bajo ruido está formado por galgas extensométricas de lámina metálica que proporcionan salidas máximas de 2 mV/V de excitación en mayor parte. La opción B proporciona una señal de salida alineada por un circuito integrado para una mejor precisión. El procedimiento de calibración cuasiestática según la ISO/TS 17242 entrega un certificado con ecuación lineal y una ecuación polinómica de tercer grado. El EL22 se puede configurar con una variedad de opciones para ajustar el instrumento a tu aplicación: selecciona entre rangos de temperatura compensados no estándar, voltajes de alimentación, longitudes de cable, conector cableado o especifica combinaciones únicas de estas opciones. La celda de carga de tensión del cinturón de seguridad EL22 se puede ajustar para satisfacer tus necesidades de prueba de choque o prueba militar.  

Ventajas

  • Diseño de titanio de masa superbaja
  • Ejes de instalación y liberación rápidas
  • Reemplazo de cables fácil y rápido
  • Salida lineal opcional
  • Certificado de calibración cuasiestática según la ISO/TS 17242 (polinomio de tercer grado)

Aplicaciones

  • Prueba de choque automotriz 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de fuerza  Seat Belt Load Cell

Características eléctricas

  • Rango total (Newton) 0 – 16000

  • Rango total (lbf) 0 – 3600

  • Rango de voltaje de alimentación (VDC) 10

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

  • Precisión (% of FS) ±1, ±3

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  2 mV/V

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP50

Otro

  • Dirección de fuerza  Voltaje

  • Cambio cero en CTR (%FS/°C) ±.02

  • Cambio de sensibilidad (%FS/°C) ±.02

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-FLS0044

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos