Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor NTC :
Chip sin plomo y termistor SMD NTC
-
Resistencia a la tolerancia (a 25 °C) (%):
± 1
-
Valor β de tolerancia (%):
±1%
Dimensiones
-
Longitud de cable conductor :
603 mm [ 23.74 in ]
Condiciones de uso
-
Resistencia (a 25°C) (kΩ):
100
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
150 °C [ 300 °F ]
Características eléctricas
-
Valor β (25/85) (K):
3980