Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

Beneficios

  • Revestimiento de vidrio para una excelente durabilidad y resistencia calorífica
  • Excelente soldabilidad gracias a cinco electrodos de superficie estañados
  • Embalaje de cinta y bobina para la colocación automática
  • Bajo costo
  • Cumple con la directiva RoHS

Aplicaciones

  • Control y detección de temperatura
  • Compensación de temperatura de transistores, circuitos integrados (IC) y osciladores de cristal en equipos de telecomunicaciones móviles
  • Electrónica de consumo
  • Electrónica automotriz
  • Controles LCD
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor NTC  Chip sin plomo y termistor SMD NTC, Termistor NTC encapsulado de vidrio

  • Resistencia a la tolerancia (a 25 °C) (%) ± 1, ± 3

  • Valor β de tolerancia (%) ±1%

Características eléctricas

  • Valor β (25/85) (K) 3300, 3435, 3500, 3890, 3980, 3990

Dimensiones

  • Longitud de cable conductor (mm) 402, 603

Condiciones de uso

  • Resistencia (a 25°C) (kΩ) 10, 22, 47, 100

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  150 °C [ 300 °F ]

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-NTC0111

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos