Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de cable o revestimiento :
Conductor de cobre trenzado 22 AWG (7/30) con material de aislamiento de PVC blanco
-
Tipo de sonda NTC :
Temperatura
-
Tipo de empaque :
Sobremoldeado
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]
-
T_ref para resistencia :
25 °C [ 25 °F ]
-
Resistencia (a 25°C) (kΩ):
4633
-
Resistencia a la tolerancia (%):
±1 a 0 °C
Fijación mecánica
-
Longitud de cable (mm):
2000
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Extremo abierto
Características eléctricas
-
Valor β (25/85) (K):
3992
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones