Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapón y sello del conector :
Sello de alambre
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Azul
-
Material primario del producto :
Caucho de silicona
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 20
-
Calibre del cable (mm²):
.32 – .5
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
-
Cantidad por empaque :
2000