Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de alivio de tensión :
Abrazadera para cable
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
14
Características del cuerpo
-
Material primario de recubrimiento de producto :
Níquel
-
Ángulo de salida del cable :
180°, 90°
-
Material primario del producto :
Acero al carbono
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
4-40
Dimensiones
-
Altura de producto :
31.75 mm [ 1.25 in ]
-
Longitud del producto :
28.58 mm [ 1.125 in ]
-
Ancho de producto :
15.88 mm [ .625 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
-
Cantidad por empaque :
1