Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Apilable :
No
-
Número de posiciones de señal :
60
-
Número de posiciones a tierra :
30
-
Número de pares :
30
-
Número de posiciones :
90
-
Número de filas :
9
-
Número de columnas :
10
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Ubicación de guía :
Izquierdo
Dimensiones
-
Longitud del conector :
25.5 mm [ 1.004 in ]
-
Altura del conector :
24.6 mm [ .969 in ]
-
Diámetro de orificio en PCB :
.39 mm [ .015 in ]
-
Ancho del conector :
16.7 mm [ .657 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) (mm):
1
-
Distancia entre filas :
1.35 mm [ .053 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Tornillo y cola de acción/compatibles
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Accesorios guía :
Sin
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Disposición de señales :
Diferencial
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Estilo de cubierta :
Parcialmente blindado
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
LCP-GF (polímero de cristal líquido)
-
Ubicación de pared de extremo :
Abierto
-
Número de lados blindados :
2
-
Distancia entre pines :
1.9 mm [ .075 in ]
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Longitud de área de conexión de contacto :
4.9 mm [ .193 in ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Disposición de los contactos :
En línea
-
Forma de contacto :
Doble haz
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
.76 – 1.52 µm [ 30 – 60 µin ]
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Mate
-
Grosor del material de recubrimiento base de contacto :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
.75
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Tubo, Caja y tubo
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
1.4 mm [ .055 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
UL E28476
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características de la señal
-
Número de pares diferenciales por columna :
3
-
Velocidad de transmisión de datos (Gb/s):
20 – 25
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
30
-
Impedancia (Ω):
100
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
30
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme