Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo del conector de iluminación :
Enchufe/receptáculo
-
Tipo de producto de iluminación :
Conector
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Sellable :
No
-
Tipo de conector de iluminación :
Carcasa
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
Características de la configuración
-
Número de filas :
2
-
Número de posiciones :
3
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (VDC):
600
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (VAC):
600
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Natural
-
Material primario del producto :
Poliamida con fibra de vidrio (GF)
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
2 µm [ 78.74 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño
-
Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Mate
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Estaño
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
5
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
De encaje
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Dimensiones
-
Medición de ensamble posterior al acoplamiento :
61.47 mm [ 2.42 in ]
-
Ancho del conector :
13.92 mm [ .548 in ]
-
Longitud del conector :
61.47 mm [ 2.42 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
18
-
Altura del conector :
21.21 mm [ .835 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 95 °C [ -40 – 203 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Compatible con productos aprobados :
UL 2459, CSA C22.2 N.º 182.3
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Pieza suelta
-
Cantidad por empaque :
1