Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de alivio de tensión :
Abrazadera para cable
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
50
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°, 90°
-
Material primario de recubrimiento de producto :
Níquel
-
Material primario del producto :
Acero al carbono
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
8-32
Dimensiones
-
Altura de producto :
65.1 mm [ 2.563 in ]
-
Longitud del producto :
43.26 mm [ 1.703 in ]
-
Ancho de producto :
23.32 mm [ .918 in ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
-
Cantidad por empaque :
1