Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapa del conector :
Pantalla y protección contra la tensión
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
16, 20, 34
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Material primario del producto :
Acero al carbono
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
4-40
Dimensiones
-
Altura de producto :
50.8 mm [ 1.999 in ]
-
Rango compatible de diámetros de cable :
12.7 mm [ .5 in ]
-
Longitud del producto :
62.31 mm [ 2.453 in ]
-
Ancho de producto :
21.03 mm [ .828 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
150 °C [ 302 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Método de empaque :
Bolsa