Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Ensamble de cables (extremo B) :
Conector macho UMCC GEN 4
-
Tipo de conjunto de cables :
SMA de mamparo a UMCC
-
Tipo de cable coaxial :
1.13mm
-
Ensamble de cables (extremo A) :
SMA, conector
Características de la configuración
-
Número de extremos conectorizados :
2
Características eléctricas
-
Impedancia (Ω):
50
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
300
-
Voltaje de funcionamiento (V):
15
Características de la señal
-
Velocidad de propagación (%):
70
Características del cuerpo
-
Material del recubrimiento del cuerpo :
Oro
-
Material de recubrimiento del conductor :
Oro
-
Material de la cubierta :
FEP
-
Tipo de alivio de tensión :
HST
-
Color del cable :
Negro
-
Material del conductor :
Cobre
Características del contacto
-
Material del ferrule :
Latón
Dimensiones
-
Diámetro externo de cable :
1.13 mm [ .044 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
32
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-45 – 85 °C [ -49 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz):
0 – 9
Otro
-
Longitud del conjunto de cables :
.1 m [ .33 ft ]
-
Material dieléctrico :
FEP