Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Fuerza de inserción (Newton):
4.9
-
Número de posiciones :
6
-
Número de filas :
1
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Distancia entre pines :
1 mm [ .039 in ]
-
Material de la carcasa :
Poliamida
Dimensiones
-
Altura del conector :
2.95 mm [ .116 in ]
-
Longitud del producto :
8.8 mm [ .346 in ]
-
Ancho de producto :
7 mm [ .276 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
10
Características del contacto
-
Disposición de los contactos :
En línea
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales macho
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme