Tarjeta compatible :
Secure Digital
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
.5
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
9
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines (mm):
2.43, 2.5, 1.7
-
Distancia entre pines (in):
.067, .098, .095
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme