Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapa del conector :
Protector contra el polvo
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
PVC
Condiciones de uso
-
Compatible con el estilo del conector :
Receptáculo
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado