Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector del SATA :
SATA
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
13
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
-
Número de filas :
1
-
Número de puertos :
2
Características del cuerpo
-
Tamaño de conector :
Norma
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.2 µm [ 8 µin ]
-
Configuración de contacto :
6P + 7P
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1.5
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Pieza de fijación a placa
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Ubicación de montaje en PCB :
Superior
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Longitud de elemento de retención de montaje en PCB (mm):
1.85
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Polímero de cristal líquido (LCP) con 30 % de fibra de vidrio (GF30)
-
Distancia entre pines (mm):
1, 1.27
-
Distancia entre pines (in):
.039, .05
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.2 mm [ .048 in ]
-
Altura del perfil desde la PCB :
7.9 mm [ .311 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-35 – 85 °C [ -31 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Cinta portadora y carrete
-
Cantidad por empaque :
300