Conectores SATA para discos duros

El serial ATA (SATA) es la interfaz estándar SATA-IO para dispositivos de almacenamiento que se conectan con dispositivos de consumo. SATA reemplaza el bus ATA paralelo para satisfacer las demandas de mayor ancho de banda y rendimiento de las aplicaciones de almacenamiento en unidades de disco duro (HDD). La interfaz SATA sigue siendo ampliamente utilizada tanto por HDD como por unidades de estado sólido (SSD). Como miembro activo del grupo SATA-IO, ofrecemos muchos tipos de conectores SATA, como los de montaje en PCB vertical y en ángulo recto, y el tamaño estándar de 22 posiciones en los factores de forma SATA, SATA de línea delgada y micro SATA.

Características

  • Enlace punto a punto con capacidad de conexión directa
  • Cumple con la especificación Serial ATA 3.0 con transferencia de datos de alta velocidad
  • Amplia selección en altura, orientación y otras características estándar para cumplir con los requisitos mecánicos
  • Los estilos SATA sin alineación e inserción inclinada proporcionan soluciones para la alineación y el ahorro de espacio en PCB

Aplicaciones selectas:

  • Unidades de disco duro (HDD)
  • Unidades de estado sólido (SSD)
  • Unidades de disco óptico (ODD), como las de CD, DVD y Blu-Ray
  • Computadoras de escritorio y portátiles
  • Periféricos multimedia
  • Servidores de alcance medio
  • Sistemas de almacenamiento