Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Pares por columna :
8
-
Apilable :
Sí
-
Número de posiciones de señal :
192
-
Número de pares :
96
-
Número de posiciones :
192
-
Número de filas :
8
-
Número de columnas :
12
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
Dimensiones
-
Longitud del conector :
17.3 mm [ .681 in ]
-
Altura del conector :
9.5 mm [ .374 in ]
-
Diámetro de orificio en PCB :
.4 mm [ .016 in ]
-
Ancho del conector :
12.51 mm [ .493 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) (mm):
1.2
-
Distancia entre filas :
1.25 mm [ .05 in ]
Fijación mecánica
-
Alineación de montaje en PCB :
Con
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Acción/pin de fijación compatible
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Accesorios guía :
Sin
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
Características del tipo de producto
-
Tipo de módulo backplane :
Centro
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Estilo de cubierta :
Sin blindar
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Polímero de cristal líquido (LCP)
-
Ubicación de pared de extremo :
Ninguno
-
Número de lados blindados :
0
-
Distancia entre pines :
1.45 mm [ .057 in ]
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Longitud de área de conexión de contacto :
3.1 mm [ .122 in ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
.5 – 2.5 µm [ 20 – 100 µin ]
-
Forma de contacto :
Doble haz
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
.5
Operación/aplicación
-
Índice de durabilidad (Cycles):
200
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Natural
-
Material de la protección :
Aleación de cobre
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
1.6 mm [ .493 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características eléctricas
-
Impedancia (Ω):
30
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
50
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
30
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme