Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Tamaño de carcasa de conector :
5
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
78
-
Combinación de potencia, señal o coaxial :
No
Características del cuerpo
-
Material de carcasa anterior :
Acero
-
Material de elemento de retención de conexión :
Acero inoxidable
-
Material de recubrimiento de la carcasa delantera :
Cadmio
-
Material de recubrimiento de la carcasa trasera :
Cadmio
-
Material de la carcasa posterior :
Acero
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin):
50
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Tamaño de contacto :
Tamaño 22
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
5
-
Opciones de contacto :
Suministrado – sin instalar
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Diámetro del orificio de montaje :
3.17 mm [ .125 in ]
-
Alineación de conexión :
Sin
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.29 mm [ .09 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado