Tipo de conjunto de cables :
Cable pigtail con miniconector CT
-
Ensamble de cables (extremo A) :
Miniconector hembra CT
Características de la configuración
-
Número de filas :
1
-
Número de posiciones :
2
Características del cuerpo
-
Color del cable (base) :
Rojo, negro
-
Color del conector (extremo A) :
Natural
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Estaño
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1.5
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Cerrojo
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Retención de la conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
1.5 mm [ .059 in ]
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
28
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
.7 – 1.03 mm [ .027 – .04 in ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
Norma CSA LR7189, UL E28476
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado